英特尔® 实感™ 追踪摄像头 T265
英特尔® 实感™ 追踪摄像头 T265 外形小巧,功耗低,旨在为您提供现成可用的追踪性能。具有跨平台、开发人员友好的同步定位与建图功能,可满足您所有的机器人、无人机和增强现实快速原型制作需求。
低功耗
采用直接在设备上运行的高度优化的专有 V‑SLAM 算法,运行功率仅为 1.5W,简直不可思议。
精确追踪
经过广泛的性能测试和验证,在预期使用条件下,闭环偏移小于 1%1。
小巧轻便
该设备尺寸为 108 x 25 x 13 毫米,重量仅为 55 克,因此不会加重原型的重量。
追踪解决方案
什么是 SLAM?
SLAM(同步定位与建图)是一个计算问题,即设备如何构建或更新未知环境的地图,同时追踪自己在该环境中的位置?在 GPS 出现之前,水手们通过星星导航,利用它们的运动和位置来成功找到穿越海洋的路径。V‑SLAM 将摄像头与惯性测量单元 (IMU) 结合起来,以类似的方法导航,利用环境中的视觉特征,即使在未知空间,也可精确追踪其路径。
摄像头内部
英特尔® 实感™ 追踪摄像头 T265 包含两个鱼眼镜头传感器、一个 IMU 和一个英特尔® Movidius™ Myriad™ 2 VPU。所有的 V‑SLAM 算法都直接在 VPU 上运行,能够实现非常低的延迟和非常高效的功耗。T265 经过广泛的性能测试和验证,在预期使用条件下,闭环偏移小于 1%。姿态动作与动作反射之间的延迟不到 6 毫秒。即使对增强现实和虚拟现实等高度敏感的应用来说,这也已经足够快了。
使用案例示例
机器人导航、占据地图构建和避撞演示。
使用案例示例
机器人导航、占据地图构建和避撞演示。
简单通用的原型制作
对于从事机器人、无人机或增强现实系统的开发人员来说,SLAM 的实施非常具有挑战性,需要投入大量的时间和资源才能得到有价值的环境理解。借助 T265,开发人员现在可以进行精确而稳定的追踪,这种追踪已经在各种条件和环境下进行了广泛测试。这种独立的追踪系统旨在实现简单集成。无需重新设计您的主板,只需插入提供的 USB 连接线,即可立即开始姿态数据流式传输。T265 还有一个易于安装的解决方案,在摄像头背面有标准安装插座。
属于家族产品
虽然 T265 在许多案例中都是独立使用,但毫无疑问,它是属于英特尔® 实感™ 技术家族的一款产品,可与我们的其他设备完美配合使用。T265 的镜头上有一个红外截止滤光器,可以忽略 D400 系列深度摄像头的投影图案。这意味着开发人员可以轻松地将这两种设备一起用于高级应用领域,例如在没有 GPS 数据的地方进行占据地图构建或避撞和导航。
技术规格
V‑SLAM,属于英特尔® 实感™ 技术
高精度视觉惯性里程计同步定位与建图算法。
英特尔® Movidius™ Myriad™ 2.0 VPU
经过优化能够以低功耗运行 V‑SLAM 的视觉处理单元。
两个鱼眼镜头与 163±5° FOV 相结合
该摄像头包括两个带鱼眼镜头的 OV9282 成像器,结合接近半球形的 163±5° 视场角,即使在快速移动的情况下也能进行稳定的追踪。
BMI055 IMU
惯性测量单元,可以对设备的旋转和加速度进行精确测量,并将其输入到 V‑SLAM 算法中。
USB 3.1 Gen 1 Micro B
纯姿态数据或姿态和图像的组合都支持 USB 2.0 和 USB 3.1
108 × 24.5 × 12.5 毫米
外形小巧,可轻松安装在任何设备上。
2 个 M3 0.5 毫米间距安装插座
使用摄像头背面的这些标准安装点,将摄像头牢固地安装到您的设备上。
常见问题解答
计算机视觉信息
了解计算机视觉的最新趋势和产品。
入门方便快捷
我们的操作指南和视频教程涵盖从基础到高级技术的所有内容。
1.在多个使用案例和环境的重复测试中观察到偏移小于 1%。AR/VR 使用案例是在室内起居和办公区域使用安装在头部的 T265 进行的测试,典型的室内光源包括进入室内的阳光。轮式机器人使用案例是用集成式轮式里程计数据进行的测试,同样是在室内办公和家居环境中进行的测试。
2.静态追踪的视觉特征需要有足够的可见度,该设备不能在烟雾、雾气或摄像机无法观察到视觉参考点的其他条件下工作。
让我们来讨论一下英特尔实感深度传感摄像头如何增强您的解决方案。