立体深度技术

让感知变为您的优势

立体图像感应技术采用两个摄像头来计算深度,并且赋予设备观看、理解、交互和从环境中学习的能力,从而带来直观且自然的交互和沉浸式体验。

立体深度

立体深度可在室内和室外的各种光照条件下工作,也可用于多个摄像头配置,而无需定制校准。板载英特尔® 实感™ 视觉处理器 D4 可在摄像头上执行所有深度计算,可用于低功耗设备,且不受平台制约。

通过镜头

英特尔® 实感™ 立体深度技术将 3D 画面引入目前只能看到 2D 画面的设备和机器中。将肉眼所见与英特尔® 实感™ 深度技术呈现的画面比较。

室内

RGB 深度

室外

RGB 深度

立体深度解决方案

英特尔® 实感™ D400 系列摄像头采用安装简便的便携式设计,支持高深度分辨率,并包括具有标准或宽视场的主动红外立体深度传感器。对于高精度应用领域,请选择采用卷帘快门的 D415。如果是快速移动或室外应用场景,请选择采用全局快门的 D435 或 D435i 摄像头。

D455
英特尔® 实感™ 深度摄像头 D455
英特尔® 实感™ 深度摄像头 D455
Depth FOV 86° × 57°
范围 0.4 米到 20 米
全局快门
D435i
英特尔® 实感™ 深度摄像头 D435i
英特尔® 实感™ 深度摄像头 D435i
深度视场 86° x 57°
范围 0.11 米到 10 米
全局快门
D435
英特尔® 实感™ 深度摄像头 D435
英特尔® 实感™ 深度摄像头 D435
深度视场 86° x 57°
范围 0.11 米到 10 米
全局快门
D415
英特尔® 实感™ 深度摄像头 D415
英特尔® 实感™ 深度摄像头 D415
深度视场 65° x 40°
范围 0.16 米到 10 米
卷帘快门

英特尔实感 SDK 2.0 现在可为您的 D400 立体摄像头提供片上自校准选项。这表示在不到 15 秒的时间内即可完成摄像头校准,而不需要专门的目标。非常省心!

了解最新功能

通过英特尔® 实感™ D400 系列深度摄像头实现强大的图像处理和深度感知等功能。

了解最新功能

通过英特尔® 实感™ D400 系列深度摄像头实现强大的图像处理和深度感知等功能。

深度摄像头 D435

寻找适合您的摄像头

深度摄像头 D435

控制更多,集成更紧密。

控制更多,集成更紧密。

深度处理器

加速实时处理

通过英特尔® 实感™ 视觉处理器 D4 系列实现优秀的立体深度和计算机视觉。这款加速器外观小巧,以每秒 2700 万像素提供专用实时处理,同时提供灵活的摄像头定制支持。
了解更多

深度模块

我们的完整模块产品系列可轻松实现系统集成,采用带立体图像传感器的高质量已校准成像子系统。与英特尔® 实感™ 视觉处理器配对时,可通过 USB 输出深度数据。
了解详情

深度模块

英特尔实感 SDK 2.0

借助英特尔实感 SDK 2.0 和跨平台开源库,开发自己的深度感知应用简直易如反掌。

入门方便快捷

我们的操作指南和视频教程涵盖从基础到高级技术的所有内容

购买地点

英特尔实感产品可在以下零售商处购买:

购买 >
从美国寄出

购买 >
可从中天数码购买, 从JD.com发货

,接收最新博文和其他消息。

让我们来讨论一下英特尔实感深度传感摄像头如何增强您的解决方案。

提交此表单,即表示您确认自己已经年满 18 周岁,同意就此业务请求与英特尔分享您的个人信息。您还同意通过电子邮件和电话订阅来随时了解最新英特尔技术和行业趋势。您可以随时取消订阅。英特尔的网站和通讯受隐私声明使用条款的制约。