深度摄像头 SR305

英特尔实感深度摄像头 SR305

近距离接触并亲身感受。

我们经典的编码深度家族新添又一力作,这款产品经过优化,成本低廉,可使您初步了解英特尔® 实感™ 深度技术。英特尔实感深度摄像头 SR305 具有精简外形,采用开源的英特尔实感 SDK 2.0,开发人员可享受到惊人的推介价格,体验深度所带来的令人激动的可能性。

多功能原型

多功能原型

该摄像头是一个成本低廉的即插即用外设,深度分辨率为 640 x 480,帧速率为每秒 60 帧。

最适合短距深度应用

短距

在离摄像头一米的最佳距离处实现高质量深度成像。

易于使用的深度摄像头

易于使用

该摄像头可与英特尔实感 SDK 2.0 配合使用,为该摄像头编写的任何代码也可在其他英特尔实感设备上使用。

短距深度

什么是编码光

什么是编码光?

编码将已知图案投射到一个场景上,然后以 3D 形式评估该图案在表面变形的方式。通过分析这种变形,摄像头内部的英特尔实感视觉处理器可以计算场景的深度和表面信息。SR305 使用随时间变化的多种不同编码图案来提高深度图像的准确度。这款摄像头还配有一个 200 万像素的 RGB 传感器,可以实现完整的纹理和彩色深度点。

非常适合深度的初学者

对于刚刚接触英特尔实感产品的开发人员来说,这款摄像头是一个理想的低风险产品,您可以先尝试使用。作为一款低成本即插即用外设,这款摄像头能够以每秒 60 帧的速度提供 640x480 的深度分辨率。更好的是,由于摄像头使用我们的英特尔实感 SDK 2.0,您构建的任何应用程序都可以与任何其他英特尔实感深度摄像头配合使用。我们的 SDK 2.0 专为所有英特尔实感产品设计,因此您所有辛勤劳动的成果都将得到我们所有产品的支持,包括未来几代摄像头。

深度摄像头 SR305 非常适合初学者
针对短距应用进行优化的深度摄像头 SR305

拍摄距离近,使用时间长

英特尔实感 SR305 是一款短距深度摄像头,针对 0.2 至 1.5 米的拍摄距离进行了优化以实现最佳深度。与其他编码化和编码光深度摄像头一样,它在室内或受控照明环境下能获得最佳运行效果。它也可以在低至 0 勒克斯的微弱光线水平下很好地工作,因为摄像头可将红外光投射到场景上。SR305 的应用场景包括:面部分析和追踪、扫描和贴图、场景分割、手部和手指追踪以及增强现实。

属于家族产品

随着各种深度和追踪产品加入英特尔实感系列,英特尔认识到我们的客户总是希望能够从一代产品或产品线轻松升级到下一代产品或产品线。英特尔实感 SDK 2.0 旨在实现无缝过渡,无论现在或将来,您开始使用的是哪种设备,或者哪种设备适合您的项目。

SR305 属于英特尔实感家族产品

编码光演示

这段视频解释了编码技术及其工作原理。

编码光演示

这段视频解释了编码技术及其工作原理。

技术规格

特性使用环境
室内

图像传感器技术:
卷帘快门
最大距离:
高达 1.5 米。准确度随校准、场景和光照条件而变。
深度深度技术:
编码光

深度视场 (FOV):
69°±3° × 54°±2°
最小深度距离 (Min-Z):
0.2 米

深度输出分辨率和帧率:
高达 640 × 480,60 帧/秒
RGBRGB 传感器分辨率:
高达 1920 × 1080

RGB 帧率:
高达 60 帧/秒
RGB 传感器 FOV (H × V):
68° × 41.5° (±2°)
主要组件摄像头模块:
英特尔实感深度模块 SR300
 
物理外形:
摄像头外设

长 × 高 × 宽:
139 毫米 × 26.13 毫米 × 12** 毫米
** 含安装支架为 20.80 毫米
接头:
USB* 3.1 Gen 1* Micro B

安装机构:
– 两个 M3x0.5 安装点。
– 带有一个 1/4‑20 UNC 螺纹安装点的附加安装支架。
– 三脚架。

包装盒中的物品

Tripod

迷你三脚架

USB Cable

USB A 型公口至微型 B 连接线,1 米长。

Depth Camera SR305

英特尔® 实感™ 深度摄像头 SR305

Mounting bracket

带有一个 1/4-20 UNC 螺纹安装点的附加安装支架,可与三脚架配合使用。2 个机器螺丝。

Box with an insert

带有快速安装说明的包装盒。

Frequently Asked Questions

开始使用英特尔实感 SDK 2.0 进行开发

我们的开源 SDK 2.0 提供各种包装器,支持常用编程语言和平台。

请保持联系!

订阅获取有关计算机视觉和深度技术的最新信息。

获取最新的英特尔实感消息、产品更新内容、活动和网络研讨会通知等。

CloudConstable

认识一下我们的人工智能博物馆向导,她可以进行新冠肺炎筛查

安大略省军事博物馆拥有北美规模最大的可运行的历史军 ...
了解更多

让我们来讨论一下英特尔实感深度传感摄像头如何增强您的解决方案。

提交此表单,即表示您确认自己已经年满 18 周岁,同意就此业务请求与英特尔分享您的个人信息。您还同意通过电子邮件和电话订阅来随时了解最新英特尔技术和行业趋势。您可以随时取消订阅。英特尔的网站和通讯受隐私声明使用条款的制约。

了解最新动态

了解最新的英特尔® 实感™ 技术:产品更新、即将发布的公告和活动。

提交此表单,即表示您确认自己已经年满 18 周岁,同意就此业务请求与英特尔分享您的个人信息。您还同意通过电子邮件和电话订阅来随时了解最新英特尔技术和行业趋势。您可以随时取消订阅。英特尔的网站和通讯受隐私声明使用条款的制约。