英特尔® 实感™ 深度摄像头和英特尔® 神经计算棒 2 英特尔® 实感™ 深度摄像头和英特尔® NCS2 购买 深度感知 + 边缘 AI 通过将英特尔® 实感™ 双目摄像头与英特尔® 神经计算棒 2 捆绑使用,深度感知可与即插即用的 AI 结合进行边缘推理。 做出您的选择 揭秘 详细了解我们最佳的深度摄像头和 AI 开发套件。 技术规格 英特尔神经计算模块 2 了解更多信息 硬件 处理器:英特尔® Movidius™ Myriad™ X 视觉处理器 (VPU) 支持的框架:TensorFlow*, Caffe*、Apache MXNet*、Open Neural Network Exchange (ONNX*)、PyTorch* 和 PaddlePaddle*(通过 ONNX 转换) 连接:USB 3.0 A 类端口 尺寸:2.85 英寸 x 1.06 英寸 x 0.55 英寸 (72.5 mm x 27 mm x 14 mm) 工作温度:0° C - 40° C 软件 OpenVINO™ 工具套件(英特尔® 发布的 OpenVINO™ 工具套件及开源 OpenVINO™ 工具套件) 支持的操作系统: Ubuntu 16.04.3 LTS(64 位) CentOS* 7.4(64 位) Windows 10(64 位) Raspbian(仅目标) 其他(通过开源 OpenVINO™ 工具套件) 英特尔实感深度摄像头 了解更多信息 L515 D435i/D435 D415 SR305 深度技术光学雷达 深度技术主动立体 IR 深度技术主动立体 IR 深度技术结构 技术激光扫描 图像传感器技术全局快门3μm × 3μm 像素大小 图像传感器技术卷帘快门,1.4μm × 1.4μm 像素大小 图像传感器技术卷帘快门,3.6μm × 3.6μm 像素大小 深度视场 (H × V)70° × 55° (±2°) 深度视场 (H × V)87°±3° × 58°±1° 深度视场 (H × V)65°±2° × 40°±1° 深度视场 (H × V)69°±3° × 54°±2° 深度输出分辨率 高达 1024 × 768 深度输出分辨率 高达 1280 × 720 深度输出分辨率 高达 1280 × 720 深度输出分辨率 高达 640 × 480 深度帧率30 帧/秒 深度帧率高达 90 帧/秒 深度帧率高达 90 帧/秒 深度帧率高达 60 帧/秒 RGB 传感器分辨率和帧率1920 × 1080, 30 帧/秒 RGB 传感器分辨率和帧率1920 × 1080, 30 帧/秒 RGB 传感器分辨率和帧率1920 × 1080, 30 帧/秒 RGB 传感器分辨率和帧率1920 × 1080, 30 帧/秒 RGB 传感器 FOV (H × V)70±3 × 43±2 RGB 传感器 FOV (H × V)69±1 × 42±1 RGB 传感器 FOV (H × V)69±1 × 42±1 RGB 传感器 FOV (H × V)68° × 41.5° (±2°) 惯性测量单元是 惯性测量单元是/— 惯性测量单元— 惯性测量单元— 最小深度距离 (Min-Z)0.25 米 最小深度距离 (Min-Z)0.105 米 最小深度距离 (Min-Z)0.16 米 最小深度距离 (Min-Z)0.2 米 最大范围约 9 米1 最大范围约 10 米1 最大范围约 10 米1 最大范围约 1.5 米1 主要组件英特尔实感视觉 ASICMEMS 振镜 主要组件英特尔实感视觉处理器 D4英特尔实感深度模块 D430 主要组件英特尔实感视觉处理器 D4英特尔实感深度模块 D415 主要组件英特尔实感深度模块 SR300 尺寸 (直径 × H)61 毫米 × 26 毫米 尺寸 (L × D × H)90 毫米 × 25 毫米 × 25 毫米 尺寸 (L × D × H)99 毫米 × 20 毫米 × 23 毫米 尺寸 (L × D × H)139 毫米 × 26.13 毫米 × 12 毫米 接头USB‑C* 3.1 Gen 1* 接头USB‑C* 3.1 Gen 1* 接头USB‑C* 3.1 Gen 1* 接头USB* 3.1 Gen 1* Micro B 安装机构– 一个 1/4‑20 UNC 螺纹安装点– 两个 M3 螺纹安装点– 三脚架 安装机构– 一个 1/4‑20 UNC 螺纹安装点– 两个 M3 螺纹安装点– 三脚架 安装机构– 一个 1/4‑20 UNC 螺纹安装点– 两个 M3 螺纹安装点– 三脚架 安装机构– 两个 M3x0.5 安装点– 带有一个 1/4‑20 UNC 螺纹安装点的附加安装支– 三脚架 使用环境室内 使用环境室内/室外 使用环境室内/室外 使用环境室内 购买 购买 购买 购买 查看技术规格 → 采用 OpenVINO™ 技术 使用 OpenVINO™ 工具包 编写一次,即可部署到任何地方。 了解更多信息 → 代码样本 以下是几个代码样本,可以帮助您开始开发。 D400 → | NCS2 → 产品线 英特尔实感技术提供多种基于视觉的解决方案,让您的产品能够理解和感知 3D 世界。当与在边缘开发套件中重新定义了 AI 的英特尔神经计算棒 2 结合使用时,您的原型将获得低功耗、高性能、低成本的智能计算机视觉。 英特尔 NCS2 英特尔 NCS2 了解详情 购买 深度摄像头 D435 + IMU D435 D415 了解详情 购买 无限可能 借助英特尔的最佳深度传感和超值 AI 性价比以及卓越的低功耗,为您的原型带来创新的视觉感知和 AI 加速。 下载代码示例 手语分类 美国手语 (ASL) 分类使用计算机视觉和采用英特尔 NCS2 的英特尔实感深度摄像头,因此您可以使用标记为美国手语的图像训练神经网络,将美国手语翻译成单词。 了解详情 Wheelie “Wheelie”由 HOOBOX Robotics 开发,它是第一款能将亲吻和微笑等面部表情转化为命令来控制轮椅的软件。 了解详情 英特尔® Distribution of OpenVINO™ toolkit 获得了最佳开发人员工具类别的年度视觉产品奖。 英特尔® 实感™ 深度摄像头 D415/D435 获得了最佳摄像头类别的年度视觉产品奖。 英特尔® 神经计算棒 2 获得了 AI/机器学习类别的 2019 年嵌入式计算设计最佳展示奖。 让我们来讨论一下英特尔实感深度传感摄像头如何增强您的解决方案。 国家/地区 * 阿富汗 奥兰群岛 阿尔巴尼亚 阿尔及利亚 美属萨摩亚 安道尔 安哥拉 安圭拉 南极洲 安提瓜和巴布达 阿根廷 亚美尼亚 阿鲁巴 澳大利亚 奥地利 阿塞拜疆 巴哈马 巴林 孟加拉国 巴巴多斯 白俄罗斯 比利时 伯利兹 贝宁 百慕大 不丹 玻利维亚 博奈尔 波斯尼亚和黑塞哥维纳 博茨瓦纳 布维岛 巴西 英属印度洋领地 文莱 保加利亚 布基纳法索 布隆迪 柬埔寨 喀麦隆 加拿大 佛得角 开曼群岛 中非共和国 乍得 智利 中国 圣诞岛 科科斯(基林)群岛 哥伦比亚 科摩罗 刚果 刚果民主共和国 库克群岛 哥斯达黎加 科特迪瓦 克罗地亚 古巴 库拉索 塞浦路斯 捷克共和国 丹麦 吉布提 多米尼克 多米尼加共和国 厄瓜多尔 埃及 萨尔瓦多 赤道几内亚 厄立特里亚 爱沙尼亚 埃塞俄比亚 福克兰群岛(马尔维纳斯) 法罗群岛 斐济 芬兰 法国 法属圭亚那 法属波利尼西亚 法属南部领地 加蓬 冈比亚 格鲁吉亚 德国 加纳 直布罗陀 希腊 格陵兰 格林纳达 瓜德罗普岛 关岛 危地马拉 根西岛 几内亚 几内亚比绍 圭亚那 海地 赫德岛和麦克唐纳群岛 罗马教廷(梵蒂冈城国) 洪都拉斯 中国香港 匈牙利 冰岛 印度 印度尼西亚 伊朗,伊斯兰共和国 伊拉克 爱尔兰 马恩岛 以色列 意大利 牙买加 日本 泽西岛 约旦 哈萨克斯坦 肯尼亚 基里巴斯 朝鲜民主主义人民共和国 韩国 科威特 吉尔吉斯斯坦 老挝人民民主共和国 拉脱维亚 黎巴嫩 莱索托 利比里亚 利比亚 列支敦士登 立陶宛 卢森堡 中国澳门 马其顿 马达加斯加 马拉维 马来西亚 马尔代夫 马里 马耳他 马绍尔群岛 马提尼克 毛里塔尼亚 毛里求斯 马约特岛 墨西哥 密克罗尼西亚联邦 摩尔多瓦共和国 摩纳哥 蒙古 黑山 蒙特塞拉特 摩洛哥 莫桑比克 缅甸 纳米比亚 瑙鲁 尼泊尔 荷兰 荷属安的列斯 新喀里多尼亚 新西兰 尼加拉瓜 尼日尔 尼日利亚 纽埃 诺福克岛 北马里亚纳群岛 挪威 阿曼 巴基斯坦 帕劳 巴勒斯坦国 巴拿马 巴布亚新几内亚 巴拉圭 秘鲁 菲律宾 皮特凯恩 波兰 葡萄牙 波多黎各 卡塔尔 留尼汪 罗马尼亚 俄罗斯联邦 卢旺达 Saint Barthelemy 圣赫勒拿 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣马丁(法属) 圣皮埃尔 圣文森特和格林纳丁斯 萨摩亚 圣马力诺 圣多美和普林西比 沙特阿拉伯 塞内加尔 塞尔维亚 塞尔维亚和黑山 塞舌尔 塞拉利昂 新加坡 圣马丁(荷属) 斯洛伐克 斯洛文尼亚 所罗门群岛 索马里 南非 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 南苏丹 西班牙 斯里兰卡 苏丹 苏里南 斯瓦尔巴群岛 斯威士兰 瑞典 瑞士 阿拉伯叙利亚共和国 中国台湾地区 塔吉克斯坦 坦桑尼亚联合共和国 泰国 东帝汶 多哥 托克劳 汤加 特里尼达和多巴哥 突尼斯 土耳其 土库曼斯坦 特克斯和凯科斯群岛 图瓦卢 乌干达 乌克兰 阿拉伯联合酋长国 英国 United States 美属外岛 乌拉圭 乌兹别克斯坦 瓦努阿图 委内瑞拉 越南 英属维尔京群岛 美属维尔京群岛 瓦利斯群岛和富图纳群岛 西撒哈拉 也门 赞比亚 津巴布韦 公司规模 * <100 名员工 100-1000 名员工 1000-5000 名员工 5000 名以上员工 省/市 * 阿拉斯加州 阿拉巴马州 亚利桑那州 阿肯色州 加利福尼亚州 科罗拉多州 康涅狄格州 哥伦比亚特区 特拉华州 佛罗里达州 格鲁吉亚 夏威夷州 爱荷华州 爱达荷州 伊利诺州 印地安纳州 堪萨斯州 肯塔基州 路易斯安娜州 马萨诸塞州 马里兰州 缅因州 密歇根州 明尼苏达州 密苏里州 密西西比州 蒙大拿州 北卡罗来纳州 北达科他州 内布拉斯加州 新罕布什尔州 新泽西州 新墨西哥州 内华达州 纽约州 俄亥俄州 俄克拉荷马州 俄勒冈州 宾夕法尼亚州 罗德岛州 南卡罗来纳州 南达科塔州 田纳西州 德克萨斯州 犹他州 弗吉尼亚州 佛蒙特州 华盛顿州 威斯康星州 西佛吉尼亚州 怀俄明州 您对哪款英特尔实感产品感兴趣? * 需要设备 Intel® RealSense™ ID Solution F450 Intel® RealSense™ ID Solution F455 Intel® RealSense™ Touchless Control Software 英特尔® 实感™ 光学雷达摄像头 L515 英特尔® 实感™ D415 深度摄像头 英特尔® 实感™ D435 深度摄像头 英特尔® 实感™ D435i 深度摄像头 英特尔® 实感™ SR305 深度摄像头 英特尔® 实感™ T265 追踪摄像头 英特尔® 实感™ T261 追踪模块 英特尔® 实感™ D430 深度模块 英特尔® 实感™ D420 深度模块 英特尔® 实感™ D415 深度模块 英特尔® 实感™ D410 深度模块 英特尔® 实感™ D400 深度模块 英特尔® 实感™ SR300 深度模块 您计划向市场推出什么应用? * Smart lock Gate access control ATM POS 无人机 扫描设备 消费性机器人 商用机器人 真空机器人 数字标牌或壁挂显示器 售货亭或自动售货机 客户端设备(个人电脑、平板电脑、智能手机等。) VR/AR 其他(请说明) 请具体说明: 未来 12 个月的预估数量 * 超过 1,000,000 套 100,000 – 1,000,000 套 10,000 – 100,000 套 1,000 - 10,000 套 100 - 1,000 套 少于 100 套 您计划使用或目前正在使用哪些功能(请选择适用的前三项)? 物体扫描 房间扫描 避撞 测量 面部验证 手势控制 骨架追踪 3D 扫描 导航 其他(请说明) 请具体说明: 是的,我想通过电子邮件和电话订阅来随时了解最新英特尔技术和行业趋势。我可以随时取消订阅。 提交此表单,即表示您确认自己已经年满 18 周岁,同意就此业务请求与英特尔分享您的个人信息。您还同意通过电子邮件和电话订阅来随时了解最新英特尔技术和行业趋势。您可以随时取消订阅。英特尔的网站和通讯受隐私声明和使用条款的制约。 错误 谢谢!我们会尽快与您联系。